ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

丸形アース棒

通常単価(税別)
11,643円
税込単価
12,807円
通常出荷日:9日目

地中に打ち込んで接地を取るための、丸形のアース棒です。【特長】・鋼棒に銅の被覆を施しており、強度があり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B6J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B6Jの仕様・寸法情報

直径(mm)
16
長さ(mm)
1500
質量(g)
2550.0
トラスココード
162-2229
材質1
銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B6J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,643円
( 12,807円 )
9日目

詳細情報

基本情報

地中に打ち込んで接地を取るための、丸形のアース棒です。
【特長】
・鋼棒に銅の被覆を施しており、強度があります。
【用途】
・工場の自動化設備や制御盤などの電気設備の接地工事に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形アース棒の型番B6Jのページです。 型番B6Jに関する仕様情報を記載しております。
丸形アース棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸形アース棒
10φx1500mm アース棒(丸型)
14φx1500mm アース棒(丸型)
10φx 500mm アース棒(丸型)
7φx 900mm アース棒(丸型)
7φx 300mm アース棒(丸型)
メーカー日動電工エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,643円2,950円4,518円1,602円1,560円996円
通常出荷日9日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径(mm)16-----
長さ(mm)1500-----
質量(g)2550.0-----
トラスココード162-2229-----
材質1銅-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アース・銅バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました