ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートケーブルカッター

通常単価(税別)
8,545円
税込単価
9,400円
通常出荷日:11日目

偏芯軸とカム機構を採用した倍力構造の銅線専用ケーブルカッターです。【特長】・独自の倍力構造により、IV...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    245
  • 切断能力([[MM2]])
    IV60/CV60
  • 切断能力([[MM2]])CV線
    60
  • 切断能力([[MM2]])IV線
    60
  • JANコード
    4937897012297
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    217-3544

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DC-60K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DC-60Kの仕様・寸法情報

全長(mm)
245
切断能力([[MM2]])
IV60/CV60
切断能力([[MM2]])CV線
60
切断能力([[MM2]])IV線
60
JANコード
4937897012297
質量(g)
380.000
トラスココード
217-3544
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-60K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,545円
( 9,400円 )
11日目

詳細情報

基本情報

偏芯軸とカム機構を採用した倍力構造の銅線専用ケーブルカッターです。
【特長】
・独自の倍力構造により、IV60mm2のケーブルを軽い力で切断できます。
・コンパクトな設計で、操作性に優れ、収納も容易です。
【用途】
・制御盤の配線や電気工事など、銅線ケーブルの切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートケーブルカッターの型番DC-60Kのページです。 型番DC-60Kに関する仕様情報を記載しております。
スマートケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートケーブルカッター
ケーブルカッター 2穴式
ケーブルカッター 9512-165
φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)
ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2
ケーブルカッター N-18
メーカーDENSANベストツールクニペックスエスコワゴホーザン
通常価格8,545円2,660円 -8,240円13,923円26,795円3,449円
通常出荷日11日目4日目4日目1日目在庫品1日目3日目
全長(mm)245-----
切断能力([[MM2]])IV60/CV60-----
切断能力([[MM2]])CV線60-----
切断能力([[MM2]])IV線60-----
JANコード4937897012297-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました