ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッドモンキー

通常単価(税別)
5,571円
税込単価
6,128円
通常出荷日:4日目

モンキーレンチとパイプレンチの両方の用途で使用できる、ハイブリッドモンキーレンチのシリーズです。【特長...

詳細を確認
  • 材質1
    炭素鋼
  • 質量(g)
    290.000
  • 最大口開き(mm)
    モンキーレンチ/38.5、パイプレンチ/45
  • 全長(mm)
    222
  • グリップ有無
    有
  • 材質2
    グリップ:エラストマー&PP

ご注意

  • 焼き入れ処理された硬度が高いボルトやパイプには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジ、テーパー状に削れた六角ボルトには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4989833063597
711-3388
グリーン
1個
4989833063603
711-3389
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,571円
( 6,128円 )
4日目
5,571円
( 6,128円 )
4日目

詳細情報

基本情報

モンキーレンチとパイプレンチの両方の用途で使用できる、ハイブリッドモンキーレンチのシリーズです。
【特長】
・潰れたボルトも回せるネジレスQ機能を搭載しています。
・高精度なウォームギアにより、スムーズな開閉が可能です。
・目盛り付きで開き幅を確認できます。
・グリップは硬さの異なる材料で滑りにくさと剛性を両立したスリムなデザインです。
・落下防止用のストラップホールは、グリップ内部の金属本体を貫通した高強度設計です。
【用途】
・六角ボルト、ナット、パイプなどの締め付け、緩め作業に。
・現場での修理・整備・分解、DIYなどに。
・潰れてしまったボルトやナットの取り外しにも。

ご注意

  • 焼き入れ処理された硬度が高いボルトやパイプには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジ、テーパー状に削れた六角ボルトには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドモンキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドモンキー
薄口モンキーレンチ
モンキーレンチ 薄型
ライトモンキー
HAZET モンキーレンチ
モンキー@ポケット
メーカーエンジニアトラスコ中山MCCコーポレーションフジ矢HAZETエンジニア
通常価格5,571円2,829円 -2,315円 -2,362円 -4,446円2,867円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜9日目在庫品1日目
材質1炭素鋼-----
質量(g)290.000-----
最大口開き(mm)モンキーレンチ/38.5、パイプレンチ/45-----
全長(mm)222-----
グリップ有無有-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト