ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットケーブルカッター

通常単価(税別)
16,783円
税込単価
18,461円
通常出荷日:5日目

ラチェット機構によりケーブルを切断するカッターです。【特長】・腰袋にも入れやすいコンパクトサイズです。...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    235
  • JANコード
    4937897007491
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    338-0691
  • 材質1
    本体:スチール グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DRC-250K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DRC-250Kの仕様・寸法情報

全長(mm)
235
JANコード
4937897007491
質量(g)
700.000
トラスココード
338-0691
材質1
本体:スチール グリップ:エラストマー樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRC-250K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,783円
( 18,461円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機構によりケーブルを切断するカッターです。
【特長】
・腰袋にも入れやすいコンパクトサイズです。
・特殊鋼刃を採用し、切れ味と耐久性を備えています。
【用途】
・配線作業におけるケーブルの切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットケーブルカッターの型番DRC-250Kのページです。 型番DRC-250Kに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットケーブルカッター
ラチェットケーブルカッター 9532-038
ラチェットケーブルカッター(銅線専用)
絶縁ラチェットケーブルカッター 9536-320
ラチェットケーブルカッター 9532-060・9532-100
ラチェットケーブルカッター 9531-250・9531-280
メーカージェフコムクニペックスマーベルクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格16,783円39,863円 -17,545円92,369円34,406円 -48,255円
通常出荷日5日目2日目〜1日目6日目2日目3日目
全長(mm)235-----
JANコード4937897007491-----
質量(g)700.000-----
トラスココード338-0691-----
材質1本体:スチール グリップ:エラストマー樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました