ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピロール粒状

通常単価(税別)
4,322円
税込単価
4,754円
通常出荷日:4日目

業務用・洗濯用の粒状合成洗剤です。【特長】・酵素配合で、皮脂汚れや食べこぼしなどの汚れに効果を発揮しま...

詳細を確認
  • JANコード
    4529452160033
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    355-9887
  • 材質1
    界面活性剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7084003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7084003の仕様・寸法情報

JANコード
4529452160033
質量(g)
5000.0
トラスココード
355-9887
材質1
界面活性剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
7084003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,322円
( 4,754円 )
4日目

詳細情報

基本情報

業務用・洗濯用の粒状合成洗剤です。
【特長】
・酵素配合で、皮脂汚れや食べこぼしなどの汚れに効果を発揮します。
・蛍光増白剤を配合しており、白物をより白く仕上げます。
・さわやかなフローラルの香りです。
【用途】
・工場などで使用した、綿・麻・合成繊維製の作業着やユニフォーム、タオル、ウエス(布)などの洗濯に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピロール粒状の型番7084003のページです。 型番7084003に関する仕様情報を記載しております。
スピロール粒状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピロール粒状
シルバーファースト エアコン洗浄剤
65/100mm パーツトレー(ステンレス製)
アクトリン
洗浄剤 オイルハンターストロング
業務用洗剤 グリースサットル
メーカー日本マルセル横浜油脂工業エスコテムスケミカル東京硝子器械LION
通常価格4,322円5,385円3,692円 -5,451円 -8,039円 -2,656円 -
通常出荷日4日目5日目1日目3日目6日目1日目
JANコード4529452160033-----
質量(g)5000.0-----
トラスココード355-9887-----
材質1界面活性剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました