ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

日平 ドレンプラグリペアキット

通常単価(税別)
9,741円
税込単価
10,715円
通常出荷日:5日目

オイルパンなどの損傷したドレンプラグのねじ山を修正するためのリペアキットです。【特長】・なめてしまった...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB-412B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB-412Bの仕様・寸法情報

JANコード
4580117396099
質量(g)
300.000
トラスココード
200-3935
材質1
スチール、銅

型番リスト

表示件数
型番
LB-412B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,741円
( 10,715円 )
5日目

詳細情報

基本情報

オイルパンなどの損傷したドレンプラグのねじ山を修正するためのリペアキットです。
【特長】
・なめてしまったねじ山をオーバーサイズに修正し、再生することができます。
・作業に必要なタップとドレンパッキンがセットになっています。
【用途】
・工場設備や各種機械におけるオイルドレンのねじ山修正に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日平 ドレンプラグリペアキットの型番LB-412Bのページです。 型番LB-412Bに関する仕様情報を記載しております。
日平 ドレンプラグリペアキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 ドレンプラグリペアキット
ドライバービット 全ネジバリ取りビット
タップ&ダイスセット TDS400
0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A
ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5
ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60
メーカー日平機器マーベルTONEエスコエスコエスコ
通常価格9,741円7,619円18,206円15,109円13,987円 -20,068円
通常出荷日5日目5日目5日目2日目1日目1日目
JANコード4580117396099-----
質量(g)300.000-----
トラスココード200-3935-----
材質1スチール、銅-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ山修正工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました