ファクトリーサプライ用品技術窓口

TP5圧力計

通常単価(税別)
8,411円
税込単価
9,252円
通常出荷日:9日目

ブルドン管式を用いた汎用圧力計です。【特長】・JIS B 7505-1規格に準拠しています。・ケースに...

詳細を確認
  • トラスココード
    347-0846
  • JANコード
    4991756160574
  • 使用压力 (MPa)
    4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TP563
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP563の仕様・寸法情報

トラスココード
347-0846
JANコード
4991756160574
使用压力(MPa)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP563
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,411円
( 9,252円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ブルドン管式を用いた汎用圧力計です。
【特長】
・JIS B 7505-1規格に準拠しています。
・ケースには鋼(SPCC)、接液部には黄銅(C3604)が使用されています。
【用途】
・工場内の空圧・油圧機器や各種製造装置、配管ラインなどの圧力管理に使用できます。
・水や空気といったユーティリティラインの圧力確認にも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TP5圧力計の型番TP563のページです。 型番TP563に関する仕様情報を記載しております。
TP5圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TP5圧力計
圧力計用アダプタ ゲージアダプタ
圧力計用アダプタ ゲージアダプタ90°
G 3/8"/ 75mm/0-1.5MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/0-2.5MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa 圧力計
メーカーアサダアサダアサダエスコエスコエスコ
通常価格8,411円4,342円3,985円4,643円4,643円3,490円
通常出荷日9日目6日目6日目1日目3日目3日目
トラスココード347-0846852-1086852-1101---
JANコード4991756160574-----
使用压力(MPa)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました