ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器カバー エンビ

通常単価(税別)
7,410円~10,267円
税込単価
8,151円~11,294円
通常出荷日:4日目

あらゆる空間に調和するシンプルなデザインの硬質塩化ビニル製消火器カバーです。【特長】・消火器を覆ってい...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    550
  • 幅(mm)
    250
  • 材質1
    硬質エンビ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

色

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4932134238546
ホワイト
550.000
354-6783
1個
4932134238553
ブラウンローズ(木目調)
570.000
354-6782
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,410円
( 8,151円 )
4日目
10,267円
( 11,294円 )
4日目

詳細情報

基本情報

あらゆる空間に調和するシンプルなデザインの硬質塩化ビニル製消火器カバーです。
【特長】
・消火器を覆っているだけの構造のため、緊急時でも簡単に取り外して消火器を使用できます。
・カラーは、木目調のブラウンローズとホワイトの2種類です。
【用途】
・工場、オフィス、店舗など、さまざまな施設での消火器の収納スタンドとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器カバー エンビのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器カバー エンビ
消火器カバー
光 消火器カバー
消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm
消火器スタンド
消火器置場
メーカー日本緑十字社トラスコ中山光ユニットテラモトYUYPRO
通常価格7,410円-4,400円 -4,117円 -1,460円13,393円3,807円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目1日目4日目
奥行(mm)200-----
高さ(mm)550-----
幅(mm)250-----
材質1硬質エンビ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト