ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスKJ

通常単価(税別)
19,996円
税込単価
21,996円
通常出荷日:11日目

全面ベタ目の多目的コンテナです。【特長】・全高が低く、間口が広いため、内容物の視認性や取り出しやすさに...

詳細を確認
  • トラスココード
    555-7163
  • 質量(g)
    3504.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺41、96、101型
  • 有効内寸(mm)奥行
    288
  • 有効内寸(mm)間口
    895
  • 外形寸法(mm)奥行
    373
  • 外形寸法(mm)間口
    960
  • 外形寸法(mm)高さ
    245
  • 色
    グレー/Bグレー
  • 有効内寸(mm)高さ
    231
  • 容量(L)
    64.3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20600100GLMAZGLMES
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20600100GLMAZGLMESの仕様・寸法情報

トラスココード
555-7163
質量(g)
3504.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺41、96、101型
有効内寸(mm)奥行
288
有効内寸(mm)間口
895
外形寸法(mm)奥行
373
外形寸法(mm)間口
960
外形寸法(mm)高さ
245
色
グレー/Bグレー
有効内寸(mm)高さ
231
容量(L)
64.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
20600100GLMAZGLMES
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,996円
( 21,996円 )
11日目

詳細情報

基本情報

全面ベタ目の多目的コンテナです。
【特長】
・全高が低く、間口が広いため、内容物の視認性や取り出しやすさに優れています。
・未使用時にはネスティング(入れ子)でき、保管スペースを節約します。
・材質はポリプロピレン(PP)です。
【用途】
・工場内での部品や製品の一時保管、整理に。
・製造ライン間でのワークや工具の搬送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンボックスKJの型番20600100GLMAZGLMESのページです。 型番20600100GLMAZGLMESに関する仕様情報を記載しております。
サンボックスKJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスKJ
ネスティングコンテナ テンバコ
ネスティングコンテナー
ハンガーラックコンテナ
サンバケット ポリプロピレン(PP)
サンバケット
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格19,996円7,052円15,672円821円 -6,534円 -2,794円 -
通常出荷日11日目11日目5日目1日目5日目〜4日目
トラスココード555-7163525-3301391-0935---
質量(g)3504.00012403030.000---
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)4辺41、96、101型-----
有効内寸(mm)奥行288272416---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました