ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバケット ポリプロピレン(PP)

通常単価(税別)
6,534円~35,154円
税込単価
7,187円~38,669円
通常出荷日:5日目~11日目

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。【特長】・両短辺のハンドルの位置により、スタッキングと...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合カード差し(別売)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

色

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

最小発注数量
-
555-7114
910.000
-
272
442
327
497
100
ライトグレー
72
11.8
1個
-
555-7154
1810.000
両短辺12、12.5、13、32型
324
532
380
612
146
ライトグレー
121
25.9
1個
-
555-7159
2170.000
両短辺9.5、10、10-2、16-2、16.5、17-2、25-2、35-2、40、166型-A
296
471
365
542
218
ライトグレー
189
30.0
1個
-
555-5636
2032.000
-
360
578
434
638
139
ライトグレー
115
30.0
1個
4983049363755
390-7756
2215.000
両短辺9-L、9-M、9-S、80、173型
319
528
382
614
203
ブルー
174
36.7
1個
4983049363793
392-8302
2215.000
両短辺9-L、9-M、9-S、80、173型
319
528
382
614
203
オレンジ
174
36.7
1個
-
555-7179
2970.000
4辺9、9.5、10、10-2型 両長辺16、16-2、16.5、17-2、25-2、35-2、166型-A 
345
647
425
726
235
ブルー
205
55.3
1個
-
555-7136
2970.000
4辺9、9.5、10、10-2型 両長辺16、16-2、16.5、17-2、25-2、35-2、166型-A 
345
647
425
726
235
ライトグレー
205
55.3
1個
-
555-7141
3255.000
両短辺10、10-2型
343
644
425
726
276
ライトグレー
246
64.9
1個
-
555-5644
3750.000
両短辺12-M、12-S、13-S、69、85型
413
825
487
899
236
ライトグレー
210
82.1
1個
-
555-7124
3450.000
-
400
574
500
687
380
ブルー
365
91.1
1個
-
338-8258
10100.0
カード差し109型
440
1000
541
1101
255
ライトグレー
232
118
1個
-
338-8261
6720.0
-
448
1008
542
1105
328
ライトグレー
300
154
1個
4983049000643
324-1264
4815.000
4面9L、9M、9S型
419
627
507
710
400
ライトグレー
367
109
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,534円
( 7,187円 )
7日目
8,100円
( 8,910円 )
7日目
9,572円
( 10,529円 )
7日目
8,667円
( 9,534円 )
7日目
8,302円
( 9,132円 )
5日目
8,302円
( 9,132円 )
5日目
11,387円
( 12,526円 )
7日目
11,370円
( 12,507円 )
7日目
12,550円
( 13,805円 )
7日目
15,934円
( 17,527円 )
7日目
11,009円
( 12,110円 )
7日目
24,940円
( 27,434円 )
11日目
35,154円
( 38,669円 )
11日目
18,178円
( 19,996円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。
【特長】
・両短辺のハンドルの位置により、スタッキングとネスティングができます。
・未使用時はネスティングして積み重ねることで、保管スペースを削減できます。
・材質はポリプロピレン(PP)製です。
【用途】
・工場内での部品や製品の保管、管理、工程間の搬送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンバケット ポリプロピレン(PP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバケット ポリプロピレン(PP)
サンバケット
サンバケット (取手付)
ハンガーラックコンテナ
ネスティングコンテナ テンバコ
サンボックスKJ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,534円-2,794円 -3,680円 -821円 -7,052円19,996円
通常出荷日5日目〜4日目1日目1日目11日目11日目
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト