ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネスティングコンテナー

通常単価(税別)
15,672円
税込単価
17,239円
通常出荷日:5日目

ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナです。【特長】・両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネス...

詳細を確認
  • トラスココード
    391-0935
  • 質量(g)
    3030.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行
    416
  • 有効内寸(mm)間口
    825
  • 外形寸法(mm)奥行
    488
  • 外形寸法(mm)間口
    900
  • 外形寸法(mm)高さ
    236
  • 色
    ライトグレー
  • 有効内寸(mm)高さ
    210
  • 容量(L)
    82.4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80019501GL802
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80019501GL802の仕様・寸法情報

トラスココード
391-0935
質量(g)
3030.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)奥行
416
有効内寸(mm)間口
825
外形寸法(mm)奥行
488
外形寸法(mm)間口
900
外形寸法(mm)高さ
236
色
ライトグレー
有効内寸(mm)高さ
210
容量(L)
82.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
80019501GL802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,672円
( 17,239円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナです。
【特長】
・両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
・材質はポリプロピレン(PP)です。
【用途】
・工場内での部品や製品の保管、運搬に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスティングコンテナーの型番80019501GL802のページです。 型番80019501GL802に関する仕様情報を記載しております。
ネスティングコンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネスティングコンテナー
ネスティングコンテナ テンバコ
サンボックスKJ
サンバケット
サンバケット ポリプロピレン(PP)
ハンガーラックコンテナ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,672円7,052円19,996円2,794円 -6,534円 -821円 -
通常出荷日5日目11日目11日目4日目5日目〜1日目
トラスココード391-0935525-3301555-7163---
質量(g)3030.00012403504.000---
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)奥行416272288---
有効内寸(mm)間口825442895---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました