ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネスティングコンテナ テンバコ

通常単価(税別)
7,052円
税込単価
7,757円
通常出荷日:11日目

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。【特長】・両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネス...

詳細を確認
  • トラスココード
    525-3301
  • 質量(g)
    1240
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行
    272
  • 有効内寸(mm)間口
    442
  • 外形寸法(mm)奥行
    330
  • 外形寸法(mm)間口
    500
  • 外形寸法(mm)高さ
    100
  • 色
    グレー
  • 有効内寸(mm)高さ
    73
  • 容量(L)
    11.9

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

67307300GY04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

67307300GY04の仕様・寸法情報

トラスココード
525-3301
質量(g)
1240
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)奥行
272
有効内寸(mm)間口
442
外形寸法(mm)奥行
330
外形寸法(mm)間口
500
外形寸法(mm)高さ
100
色
グレー
有効内寸(mm)高さ
73
容量(L)
11.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
67307300GY04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,052円
( 7,757円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。
【特長】
・両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネスティングができます。
・材質はポリプロピレン(PP)です。
【用途】
・工場内での部品や工具の保管、運搬に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスティングコンテナ テンバコの型番67307300GY04のページです。 型番67307300GY04に関する仕様情報を記載しております。
ネスティングコンテナ テンバコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネスティングコンテナ テンバコ
ネスティングコンテナー
サンボックスKJ
ハンガーラックコンテナ
サンバケット ポリプロピレン(PP)
サンバケット
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,052円15,672円19,996円821円 -6,534円 -2,794円 -
通常出荷日11日目5日目11日目1日目5日目〜4日目
トラスココード525-3301391-0935555-7163---
質量(g)12403030.0003504.000---
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)奥行272416288---
有効内寸(mm)間口442825895---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました