ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

前田シェル リークブロック用 UVライト(電池なし)

通常単価(税別)
11,045円
税込単価
12,150円
通常出荷日:5日目

【特長】・リークブロック用のUVライトです。

  • UVライトは人に向けて照射しないでください。
  • UVライトご使用の場合は、必ずUVカットゴーグルを着用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB-UV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB-UVの仕様・寸法情報

JANコード
4580114135639
質量(g)
41.000
トラスココード
667-2680
連続照射可能時間
2.5 時間

型番リスト

表示件数
型番
LB-UV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,045円
( 12,150円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リークブロック用のUVライトです。

ご注意

  • UVライトは人に向けて照射しないでください。
  • UVライトご使用の場合は、必ずUVカットゴーグルを着用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前田シェル リークブロック用 UVライト(電池なし)の型番LB-UVのページです。 型番LB-UVに関する仕様情報を記載しております。
前田シェル リークブロック用 UVライト(電池なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

UV照射器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました