ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ踏台

通常単価(税別)
6,536円
税込単価
7,190円
通常出荷日:7日目

頑丈設計でコンパクトに収納できる樹脂製の折りたたみ踏台です。【特長】・折りたたむことで、使用しない時は...

詳細を確認
  • JANコード
    4969182243581
  • トラスココード
    523-2801
  • 天板寸法(mm)
    250×356
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    樹脂
  • 段数(段)
    1
  • 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
    294×365×77
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 天板高さ(m)
    0.215

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JPPF215
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JPPF215の仕様・寸法情報

JANコード
4969182243581
トラスココード
523-2801
天板寸法(mm)
250×356
質量(g)
1400.0
材質1
樹脂
段数(段)
1
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
294×365×77
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
0.215
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
JPPF215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,536円
( 7,190円 )
7日目

詳細情報

基本情報

頑丈設計でコンパクトに収納できる樹脂製の折りたたみ踏台です。
【特長】
・折りたたむことで、使用しない時は省スペースで保管できます。
【用途】
・工場や倉庫内で、少し高い場所にある荷物の出し入れや、設備の軽微なメンテナンス作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ踏台の型番JPPF215のページです。 型番JPPF215に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ踏台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ踏台
作業台(天板縞板タイプ)2段
作業台CSBC-S・1段用三方手すりセット 天板幅800mm×奥行400mm用
作業台片側手すり(左右兼用) CSBC366用
作業台CSBC-S・1段用正面付片方手すりセット 天板幅1000mm×奥行600mm用
作業台フルセット手すり CSBC5106用
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格6,536円46,298円59,912円29,248円48,392円85,548円
通常出荷日7日目5日目4日目5日目4日目5日目
JANコード49691822435814969182283440----
トラスココード523-2801695-1126708-3869694-4896712-4037694-4900
天板寸法(mm)250×356500×400----
質量(g)1400.08100.067003500600010600.0
材質1樹脂アルミアルミアルミアルミアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました