ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクライト Z-LIGHT

通常単価(税別)
20,000円~45,608円
税込単価
22,000円~50,169円
通常出荷日:4日目

広い可動範囲を持つアームと、作業スペースを十分に照らす明るさを確保する設計が特長のデスクライトシリーズ...

詳細を確認
  • 電源(V)
    100
  • 球寿命(時間)
    40000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

コード長さ(m)

奥行(mm)

光源色

高さ(mm)

消費電力(W)

幅(mm)

明るさ(lm)

演色性

光源部長さ(mm)

質量(g)

材質1

外径(mm)

全長(mm)

取付範囲奥行(mm)

取付範囲厚さ(mm)

仕様

最小発注数量
4968478104476
658-7824
1.5
369
昼白色
449
11.9
420
1055
Ra94
-
1400
アルミ・樹脂・鋼
420
818
-
-
色:ブラック
1個
4968478104650
661-0608
1.5
645
昼光色
570
12
450
1025
Ra90
-
1400
アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト・鋼
450
926
-
45
色:ブラック
1個
4968478104599
661-1155
1.5
645
電球色
570
10
170
622
Ra94
-
1500
アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト・鋼
170
1102
-
45
色:ブラック
1個
4968478104155
250-8280
1.8
485
昼白色
480
10.5
600
690
Ra90
467
1600
-
485
485
45
50
色:ブラック
1個
4968478104148
250-8282
1.8
485
昼白色
480
10.5
600
690
Ra90
467
1600
-
485
485
45
50
色:ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000円
( 22,000円 )
4日目
41,172円
( 45,289円 )
4日目
45,608円
( 50,169円 )
4日目
34,966円
( 38,463円 )
4日目
34,966円
( 38,463円 )
4日目

詳細情報

基本情報

広い可動範囲を持つアームと、作業スペースを十分に照らす明るさを確保する設計が特長のデスクライトシリーズです。
【特長】
・軽い力で操作できるアームにより、光源を自在に調整できます。
・モデルごとにアームの長さやシェードの形状、搭載するLEDに特長があり、用途に合わせて選択可能です。
・一部のモデルには、明るさを調整できる調光機能や、自然な色の見え方を再現する特別なLEDを搭載しています。
・材質にはアルミや樹脂、鋼などを使用しています。
【用途】
・オフィスでのデスクワークや読書灯として。
・工場の組立ラインや検査工程、精密作業での手元照明に。
・リビングやダイニングでの補助照明として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクライト Z-LIGHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクライト Z-LIGHT
LEDデスクライト Zライト(コンパクトタイプ)
LEDデスクライト Z-208PRO
Zライト Z-208LEDSL
Zライト Z-1000 ハンドル付
Zライト Z-108N
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格20,000円-22,835円29,334円20,445円13,398円 -10,843円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目〜1日目
電源(V)100100100AC100AC100100
球寿命(時間)4000040000/h40000/h40000/h40000/h-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト