17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970-2UL-S

通常単価(税別)
3,356円~104,289円
税込単価
3,692円~114,718円
通常出荷日:9日目~11日目

ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた含浸ガラスクロスフィルムです。【特長】・...

詳細を確認
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 長さ(m)
    10
  • 使用温度範囲(℃)
    -100~260

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

質量(g)

材質1

引張強度(N/10mm)

厚さ(mm)

幅(mm)

仕様

最小発注数量
-
712-7503
-
25.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
40
0.03
30
-
34個
-
712-7504
-
790.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
40
0.03
1000
ミミナシ
1個
4953871222896
711-6426
茶褐色
240.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)+含浸ガラスクロス
40
0.03
300
-
1個
-
712-7527
-
465.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
40
0.03
600
-
2個
-
712-7521
-
1150.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
120
0.05
1000
ミミツキ
1個
-
712-7526
-
265.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
120
0.05
230
-
8個
4953871222919
711-6425
茶褐色
345.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)+含浸ガラスクロス
120
0.05
300
-
1個
-
712-7525
-
460.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
120
0.05
400
-
1個
-
711-6428
茶褐色
800.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)+含浸ガラスクロス
120
0.05
600
-
1個
-
712-7508
-
920.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
120
0.05
800
-
1個
-
712-7514
-
1640
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
160
0.07
1000
ミミナシ
1個
-
712-7509
-
1640
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
160
0.07
1000
ミミツキ
1個
4953871222933
711-6431
茶褐色
490.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)+含浸ガラスクロス
160
0.07
300
-
1個
-
712-7522
-
660.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
160
0.07
400
-
1個
-
712-7523
-
900.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
160
0.07
550
-
1個
-
712-7528
-
985.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
160
0.07
600
-
1個
-
712-7524
-
2240.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
253
0.1
1000
ミミナシ
1個
-
712-7501
-
2240.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
253
0.1
1000
ミミツキ
1個
-
712-7515
-
450.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
253
0.1
200
-
8個
4953871222957
711-6435
茶褐色
670.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)+含浸ガラスクロス
253
0.1
300
-
1個
-
712-7507
-
830.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
253
0.1
370
-
1個
-
712-7530
-
900.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
253
0.1
400
-
1個
-
712-7518
-
1230.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
253
0.1
550
-
1個
-
712-7517
-
1345.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
253
0.1
600
-
1個
-
712-7520
-
1435.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
253
0.1
640
-
1個
-
712-7506
-
1455.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
253
0.1
650
-
1個
-
712-7512
-
155.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
300
0.13
50
-
1個
-
712-7516
-
3080.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
300
0.13
1000
ミミナシ
1個
-
712-7513
-
3080.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
300
0.13
1000
ミミツキ
1個
-
712-7510
-
1230.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
300
0.13
400
-
1個
-
712-7519
-
1695.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
300
0.13
550
-
1個
-
712-7505
-
1850.000
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
300
0.13
600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,356円
( 3,692円 )
9日目
75,058円
( 82,564円 )
9日目
27,092円
( 29,801円 )
9日目
52,991円
( 58,290円 )
9日目
78,039円
( 85,843円 )
11日目
27,760円
( 30,536円 )
9日目
28,227円
( 31,050円 )
11日目
34,483円
( 37,931円 )
9日目
49,459円
( 54,405円 )
9日目
72,456円
( 79,702円 )
9日目
84,362円
( 92,798円 )
9日目
79,103円
( 87,013円 )
11日目
29,793円
( 32,772円 )
11日目
39,750円
( 43,725円 )
9日目
53,558円
( 58,914円 )
9日目
58,373円
( 64,210円 )
11日目
94,658円
( 104,124円 )
11日目
93,371円
( 102,708円 )
11日目
23,911円
( 26,302円 )
9日目
33,655円
( 37,021円 )
11日目
42,684円
( 46,952円 )
9日目
47,104円
( 51,814円 )
11日目
60,424円
( 66,466円 )
9日目
65,924円
( 72,516円 )
11日目
70,962円
( 78,058円 )
9日目
72,082円
( 79,290円 )
11日目
7,597円
( 8,357円 )
11日目
104,289円
( 114,718円 )
9日目
97,778円
( 107,556円 )
11日目
46,332円
( 50,965円 )
9日目
66,103円
( 72,713円 )
9日目
69,748円
( 76,723円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた含浸ガラスクロスフィルムです。
【特長】
・耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性、機械的強度を有しています。
【用途】
・非粘着性を必要とする分野の耐熱離型に。
・ヒートシール用耐熱離型に。
・食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。
・ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970-2UL-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト