ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が405型番あります。

ラバーシール TRS14型

通常単価(税別)
24,625円~148,880円
税込単価
27,088円~163,768円
通常出荷日:1日目

扉部の防塵対策に使用するEPDM製のラバーシールです。【特長】・様々な長さのバリエーションがあります。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が405型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
31
4549702497443
2100.0
368-9906
1個
32
4549702497450
2200.0
368-6796
1個
33
4549702497467
2300.0
369-1521
1個
34
4549702497689
2300.0
368-5223
1個
35
4549702497696
2400.0
368-2101
1個
36
4549702497702
2500.0
369-1533
1個
37
4549702497719
2600.0
368-8336
1個
38
4549702497726
2600.0
368-6822
1個
39
4549702497733
2700.0
368-3638
1個
40
4549702497740
2800.0
368-9975
1個
41
4549702497962
2800.0
369-1580
1個
42
4549702497979
2900.0
368-8396
1個
43
4549702497986
3000.0
369-1583
1個
44
4549702497993
3000.0
368-5159
1個
45
4549702498006
3100.0
368-3647
1個
46
4549702498013
3200.0
368-2084
1個
47
4549702495524
3200.0
367-8853
1個
48
4549702495531
3300.0
368-5236
1個
49
4549702495548
3400.0
368-6835
1個
50
4549702495555
3500.0
368-5221
1個
51
4549702495562
3500.0
368-1993
1個
52
4549702495579
3600.0
369-6334
1個
53
4549702495791
3700.0
367-7329
1個
54
4549702495807
3700.0
367-7279
1個
55
4549702495814
3800.0
368-0538
1個
56
4549702495821
3900.0
367-8957
1個
57
4549702495838
3900.0
367-9037
1個
58
4549702495845
4000.0
368-0539
1個
59
4549702495852
4100.0
367-7322
1個
60
4549702496071
4100.0
369-9414
1個
61
4549702496088
4200.0
369-6317
1個
62
4549702496095
4300.0
369-6327
1個
63
4549702496101
4300.0
367-7313
1個
64
4549702496118
4400.0
367-9049
1個
65
4549702496125
4500.0
369-7895
1個
66
4549702496132
4600.0
369-4720
1個
67
4549702496354
4600.0
369-6288
1個
68
4549702496361
4700.0
369-3162
1個
69
4549702498075
4800.0
367-8952
1個
70
4549702498082
4800.0
370-1054
1個
71
4549702498099
4900.0
369-4670
1個
72
4549702494183
5000.0
369-9486
1個
73
4549702494190
5000.0
369-9418
1個
74
4549702494206
5100.0
367-7293
1個
75
4549702494213
5200.0
369-7852
1個
76
4549702494220
5200.0
369-6239
1個
77
4549702494237
5300.0
367-7316
1個
78
4549702494244
5400.0
367-8950
1個
79
4549702494466
5500.0
370-0980
1個
80
4549702494473
5500.0
369-4719
1個
81
4549702494480
5600.0
369-7839
1個
82
4549702494497
5700.0
369-6234
1個
83
4549702494503
5700.0
367-9002
1個
84
4549702494510
5800.0
370-1012
1個
85
4549702494527
5900.0
367-8996
1個
86
4549702494749
5900.0
369-7902
1個
87
4549702494756
6000.0
369-9415
1個
88
4549702494763
6100.0
369-7900
1個
89
4549702494770
6100.0
369-4663
1個
90
4549702494787
6200.0
367-7355
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,625円
( 27,088円 )
1日目
25,423円
( 27,965円 )
1日目
26,217円
( 28,839円 )
1日目
27,008円
( 29,709円 )
1日目
27,802円
( 30,582円 )
1日目
28,600円
( 31,460円 )
1日目
29,395円
( 32,335円 )
1日目
30,185円
( 33,204円 )
1日目
30,979円
( 34,077円 )
1日目
30,897円
( 33,987円 )
1日目
31,669円
( 34,836円 )
1日目
32,446円
( 35,691円 )
1日目
33,219円
( 36,541円 )
1日目
33,987円
( 37,386円 )
1日目
34,759円
( 38,235円 )
1日目
35,536円
( 39,090円 )
1日目
36,309円
( 39,940円 )
1日目
37,081円
( 40,789円 )
1日目
37,849円
( 41,634円 )
1日目
38,621円
( 42,483円 )
1日目
39,399円
( 43,339円 )
1日目
40,172円
( 44,189円 )
1日目
40,944円
( 45,038円 )
1日目
41,711円
( 45,882円 )
1日目
42,483円
( 46,731円 )
1日目
43,262円
( 47,588円 )
1日目
44,034円
( 48,437円 )
1日目
44,800円
( 49,280円 )
1日目
44,655円
( 49,121円 )
1日目
45,412円
( 49,953円 )
1日目
46,163円
( 50,779円 )
1日目
46,919円
( 51,611円 )
1日目
47,676円
( 52,444円 )
1日目
48,433円
( 53,276円 )
1日目
49,196円
( 54,116円 )
1日目
49,953円
( 54,948円 )
1日目
50,710円
( 55,781円 )
1日目
51,467円
( 56,614円 )
1日目
52,224円
( 57,446円 )
1日目
52,973円
( 58,270円 )
1日目
53,730円
( 59,103円 )
1日目
54,487円
( 59,936円 )
1日目
55,244円
( 60,768円 )
1日目
56,000円
( 61,600円 )
1日目
56,765円
( 62,442円 )
1日目
57,522円
( 63,274円 )
1日目
58,279円
( 64,107円 )
1日目
59,036円
( 64,940円 )
1日目
59,784円
( 65,762円 )
1日目
60,541円
( 66,595円 )
1日目
61,298円
( 67,428円 )
1日目
62,055円
( 68,261円 )
1日目
62,811円
( 69,092円 )
1日目
63,577円
( 69,935円 )
1日目
64,334円
( 70,767円 )
1日目
65,090円
( 71,599円 )
1日目
65,847円
( 72,432円 )
1日目
66,595円
( 73,255円 )
1日目
67,352円
( 74,087円 )
1日目
68,109円
( 74,920円 )
1日目

詳細情報

基本情報

扉部の防塵対策に使用するEPDM製のラバーシールです。
【特長】
・様々な長さのバリエーションがあります。
【用途】
・制御盤や配電盤、その他各種装置の扉の防塵対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーシール TRS14型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーシール TRS14型
ラバーシール TRS5-2型 強力粘着タイプ
フラップシール 板厚2.4mm用(対応板厚2.0~3.0mm)
トリムシール(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)
トリムシール(PVC)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)
フラップシール 板厚1.6mm用(対応板厚1.2~2.4mm)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格24,625円-41,054円 -3,138円 -24,412円23,646円3,490円
通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目5日目
色黒-黒黒黒黒
取付方法粘着テープ粘着テープ----
材質1EPDMEPDM----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト