ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

自動車補修専用スプレーガン(重力式) ノズル口径Φ1.8

通常単価(税別)
31,380円
税込単価
34,518円
通常出荷日:1日目

自動車補修専用の重力式スプレーガンで、水性塗料専用モデル「RTaqua(アクア)」です。【特長】・基本...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KIWAMI-1-18B14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KIWAMI-1-18B14の仕様・寸法情報

吹付距離(mm)
200
トラスココード
423-2040
ノズル径(mm)
1.8
パターン開き(mm)
235
空気使用量(L/min)
180
所要圧縮機(kW)
1.5~2.2
霧化段階
高微粒
質量(g)
290
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
接液部:ステンレス
エア取付口
G1/4
塗料供給方式
重力式
吹付空気圧力(MPa)
0.15
塗料噴射量(ml/min)
175
JANコード
4538995131578
カップ取付口
G1/4

型番リスト

表示件数
型番
KIWAMI-1-18B14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,380円
( 34,518円 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動車補修専用の重力式スプレーガンで、水性塗料専用モデル「RTaqua(アクア)」です。
【特長】
・基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmに設定し、塗着効率を向上させています。
・235mmの大パターンフラット形状により、塗りムラを軽減します。
・ボカシ時の低い手元圧力でも、フラットパターン形状を維持しやすい設計です。
・サイドカップ式のためスプレーガンを反転でき、低い箇所の塗装に適しています。
・水性塗料専用のB14aquaキャップと1.8mmの大口径ノズルにより、微粒化を維持しながら塗料の噴出量を向上させました。
・本体はアルミダイカスト、接液部はステンレス製です。
【用途】
・自動車の補修塗装作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車補修専用スプレーガン(重力式) ノズル口径Φ1.8の型番KIWAMI-1-18B14のページです。 型番KIWAMI-1-18B14に関する仕様情報を記載しております。
自動車補修専用スプレーガン(重力式) ノズル口径Φ1.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動車補修専用スプレーガン(重力式) ノズル口径Φ1.8
食液塗布専用小形重力式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
食液塗布専用小形重力式スプレーガンセット ノズル口径Φ1.5
スプレーガン(圧送式) セラミック用
センターカップ用 アルミカップ
食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格31,380円39,863円44,762円48,244円12,540円43,575円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜4日目1日目
吹付距離(mm)200-----
トラスココード423-2040---424-6260-
ノズル径(mm)1.8-----
パターン開き(mm)235-----
空気使用量(L/min)180--500--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました