ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。

サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)

通常単価(税別)
9,819円~11,420円
税込単価
10,801円~12,562円
通常出荷日:9日目~25日目

金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

ねじ

パッド外径(mm)

径(mm)

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
160-6314
外ネジG3/8オネジ、内ネジNPSF1/8メネジ
30.0
30.0
30.0
9.500
1個
160-6315
G3/8プラスチック製メネジ
30.0
30.0
30.0
13.000
1個
160-6316
G3/8メネジ
45.0
45.0
32.0
33.800
1個
160-6317
G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
45.0
45.0
32.0
19.100
1個
160-6318
3/8NPTメネジ
45.0
45.0
32.0
40.000
1個
160-6319
G3/8メネジ
45.0
45.0
38.7
39.300
1個
160-6320
M10×1.5オネジ
45.0
45.0
51.5
32.400
1個
160-6321
G3/8メネジ
61.0
61.0
36.0
57.800
1個
160-6322
G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
61.0
61.0
36.0
29.300
1個
160-6323
3/8NPTメネジ
61.0
61.0
36.0
55.000
1個
160-6324
G3/8メネジ-17mm
61.0
61.0
42.5
58.700
1個
160-6325
M10×1.5オネジ
61.0
61.0
55.3
88.200
1個
160-6326
G3/8オネジ-NPSF1/8メネジ、メッシュフィルター付き
85.3
85.3
46.3
69.300
1個
160-6327
G3/8メネジ、メッシュフィルター付き
85.3
85.3
50.0
97.200
1個
160-6329
G3/8メネジ-17mm、メッシュフィルター付き
85.3
85.3
56.0
112.000
1個
160-6330
M10×1.5オネジ、メッシュフィルター付き
85.3
85.3
55.8
90.500
1個
160-6331
3/8NPTメネジ、メッシュフィルター付き
85.3
85.3
50.0
96.500
1個
160-6309
G3/8オネジ-NPSF1/8メネジ、メッシュフィルター付き
115.0
115.0
63.0
137.300
1個
160-6311
G3/8メネジ、メッシュフィルター付き
115.0
115.0
66.0
160.200
1個
160-6312
M10×1.5オネジ、メッシュフィルター付き
115.0
115.0
57.0
153.400
1個
160-6313
3/8NPTメネジ、メッシュフィルター付き
115.0
115.0
66.0
159.500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,819円
( 10,801円 )
25日目
9,819円
( 10,801円 )
9日目
10,093円
( 11,102円 )
25日目
10,366円
( 11,403円 )
25日目
10,093円
( 11,102円 )
9日目
10,093円
( 11,102円 )
9日目
10,366円
( 11,403円 )
9日目
9,819円
( 10,801円 )
9日目
10,091円
( 11,100円 )
25日目
9,819円
( 10,801円 )
9日目
9,819円
( 10,801円 )
9日目
9,819円
( 10,801円 )
9日目
10,775円
( 11,853円 )
9日目
10,775円
( 11,853円 )
9日目
10,775円
( 11,853円 )
9日目
10,775円
( 11,853円 )
9日目
10,775円
( 11,853円 )
9日目
11,420円
( 12,562円 )
9日目
11,420円
( 12,562円 )
9日目
11,420円
( 12,562円 )
9日目
11,420円
( 12,562円 )
9日目

詳細情報

基本情報

金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。
【特長】
・油が付着した面に対する強力なグリップ力により、高いせん断力に耐えることができます。
・ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えたDURAFLEX製です。
・ショートベローズ(BFFデザイン)のため、カーブのある面や、高さ補正が必要な場合に適しています。
・フラットな内部サポートが、どの方向の移動に対しても安定性を高めます。
・カップが摩耗しても、長期的なせん断力性能に影響しません。
【用途】
・0.1g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルの吸着搬送に。
・積み重ねられたワークを順に吊り上げていくようなデスタッキング作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)
サクションカップ B(ショートベローズ) 赤色(シリコン)
空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ
小形パッド ZP2シリーズ
真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手
真空パッド フラットタイプVPA ワンタッチ継手タイプ
メーカーPIABPIABSMCSMC日本ピスコ日本ピスコ
通常価格9,819円-4,858円 -604円 -410円 -851円 -2,640円 -
通常出荷日9日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目8日目
材質1ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)シリコン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト