17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サクションカップ B(ショートベローズ) 赤色(シリコン)

通常単価(税別)
4,900円~6,329円
税込単価
5,390円~6,962円
通常出荷日:5日目

ショートベローズ構造の赤色シリコン製サクションカップです。【特長】・高さ調整に適しており、吸着により小...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

ねじ

パッド外径(mm)

径(mm)

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
160-6282
G1/8オネジ、メッシュフィルター付き
22
22
31
5.100
5個
160-6286
G1/4オネジ、メッシュフィルター付き
34
34
41
16.600
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900円
( 5,390円 )
5日目
6,329円
( 6,962円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ショートベローズ構造の赤色シリコン製サクションカップです。
【特長】
・高さ調整に適しており、吸着により小さな薄いワークをはがすこともできます。
【用途】
・吊り上げ装置に複数取り付けることで、浮き出しパターンや凹凸のある板など、高さや形状が異なるワークの吸着や搬送に利用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションカップ B(ショートベローズ) 赤色(シリコン)のレビュー
この商品のレビューはありません

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト