ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロボスコープ 820-2

通常単価(税別)
281,576円
税込単価
309,734円
通常出荷日:9日目

物理的な接触や反射テープを使わずに、機械の回転速度をチェックできるLEDストロボスコープです。【特長】...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    60.9
  • 高さ(mm)
    190.5
  • 幅(mm)
    57.1
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    583-2733

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

820-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

820-2の仕様・寸法情報

奥行(mm)
60.9
高さ(mm)
190.5
幅(mm)
57.1
質量(g)
240.000
トラスココード
583-2733
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
820-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281,576円
( 309,734円 )
9日目

詳細情報

基本情報

物理的な接触や反射テープを使わずに、機械の回転速度をチェックできるLEDストロボスコープです。
【特長】
・点滅タイミングを調整することで、ギアの歯、切断面、反復動作などを目視で確認できます。
・2倍速および1/2倍速ボタンを備え、簡単なプッシュボタン操作で調整が可能です。
・クオーツ制御システムにより、-0.02%(±1カウント)と高確度です。
【用途】
・工場の生産ラインなどで使用されるモーターなどの回転機器の速度測定や、動作部品の検査に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロボスコープ 820-2の型番820-2のページです。 型番820-2に関する仕様情報を記載しております。
ストロボスコープ 820-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロボスコープ 820-2
ストロボスコープ
ストロボスコープ TKRS
ストロボスコープ アルミボディー
30-300000fpm LEDストロボスコープ
LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)
メーカーFLUKEA-Gas Japan(旧FUSO)日本エスケイエフA-Gas Japan(旧FUSO)エスコテストー
通常価格281,576円65,468円173,399円 -67,001円196,740円233,504円
通常出荷日9日目在庫品1日目19日目4日目1日目7日目
奥行(mm)60.9-----
高さ(mm)190.5-----
幅(mm)57.1-----
質量(g)240.000-----
トラスココード583-2733-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました