ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工メジャー(ステンレスタイプ)

通常単価(税別)
6,286円
税込単価
6,915円
通常出荷日:4日目

JIS1級のステンレス製テープを使用した電工メジャーです。【特長】・ベルトフックとカラビナが付いており...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897023859
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    582-6315
  • 材質1
    ステンレス・樹脂等

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DKM-2550SUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DKM-2550SUSの仕様・寸法情報

JANコード
4937897023859
質量(g)
240.000
トラスココード
582-6315
材質1
ステンレス・樹脂等

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DKM-2550SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,286円
( 6,915円 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS1級のステンレス製テープを使用した電工メジャーです。
【特長】
・ベルトフックとカラビナが付いており、携帯に便利です。
・両面目盛仕様です。
・先端の爪にマグネットが付いているため、金属部分の測定に役立ちます。
【用途】
・電気工事や設備メンテナンスにおける、配線・配管の長さ測定や、盤内の寸法確認などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工メジャー(ステンレスタイプ)の型番DKM-2550SUSのページです。 型番DKM-2550SUSに関する仕様情報を記載しております。
電工メジャー(ステンレスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工メジャー(ステンレスタイプ)
コンベックス(巻尺タイプ)
13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)
25mmx7.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製)
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-150・EA720JG-165
メーカージェフコムアズワンエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,286円1,259円 -2,710円4,485円6,010円 -6,657円 -
通常出荷日4日目4日目1日目2日目1日目1日目〜
JANコード4937897023859-----
質量(g)240.000-----
トラスココード582-6315-----
材質1ステンレス・樹脂等-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました