17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

大型機用スクリューサポート

通常単価(税別)
24,468円~83,333円
税込単価
26,915円~91,666円
通常出荷日:4日目

大型のワークや背の高いワークをクランプする際に使用する、大型機用スクリューサポートと、高さを延長するた...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

上面径(mm)

耐荷重(kN)

質量(g)

材質2

ねじ径

ダボ径(mm)

ダボ長(mm)

最小発注数量
4967521426480
255-4299
300~500
60
150
5500.0
ネジ部:スチール(S45C)35~47HRC
32・44
11.5
11
1個
4967521426497
258-0572
200
70
120
1600.0
接続部:スチール(S45C)35~47HRC
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,333円
( 91,666円 )
4日目
24,468円
( 26,915円 )
4日目

詳細情報

基本情報

大型のワークや背の高いワークをクランプする際に使用する、大型機用スクリューサポートと、高さを延長するためのジョイントサポートのシリーズです。
【特長】
・スクリューサポート本体は、2条ねじと逆ねじ構造により早送りが可能です。
・上部おねじは回転せずに上昇するため、ワークやクランプに傷をつけません。
・ねじの緩みを抑制するロックネジが付いています。
・本体はアルミニウムを採用し軽量化しています。
・別売のジョイントサポートを継ぎ足すことで、高さを200mmずつアップできます。(最大2個まで)
【用途】
・大型の工作機械などで、高さのある加工物を固定する際の補助に。
・切削加工時のびびり防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型機用スクリューサポートのレビュー
この商品のレビューはありません

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト