ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ソケットレンチセット 専用ケース付

通常単価(税別)
10,746円~12,985円
税込単価
11,821円~14,284円
通常出荷日:5日目

セーフティロックとクイックリリース機構を備えた、貫通タイプのソケットレンチセットです。【特長】・セーフ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ケースサイズ(mm)

最小発注数量
4937897077012
1100.0
336-3374
245×55×150
1個
4937897077029
1600.0
337-5960
295×55×235
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,746円
( 11,821円 )
5日目
12,985円
( 14,284円 )
5日目

詳細情報

基本情報

セーフティロックとクイックリリース機構を備えた、貫通タイプのソケットレンチセットです。
【特長】
・セーフティロックとクイックリリース機構により、ソケットの着脱が簡単・確実に行えます。
・レンチがソケットをしっかりロックするため、作業中にソケットが不意に外れることを防ぎます。
・レバー操作で締め付け・緩めを簡単に切り替えられるラチェットレンチを採用しています。
・貫通タイプのレンチとソケットで、全ねじ(ズンギリボルト)にも対応し、ナットがどの位置にあっても締め付けが可能です。
・握りやすい形状のラバーグリップで、快適に作業できます。
・収納や持ち運びに便利な専用ケースが付属します。
【用途】
・工場設備や機械のメンテナンス、各種組み立て作業におけるボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
・配管支持金具の固定など、全ねじ(ズンギリボルト)が使用される箇所の締め付け作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 専用ケース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 専用ケース付
ソケットレンチセット(39PCS)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)
6.35mmソケットレンチセット“1500CT1-20”
12.7mmソケットレンチセット“1500CT1-1993T”
9.5mm ソケットレンチセット“2005CT2-D19”
メーカージェフコムTRADKTC(京都機械工具)GEDOREGEDOREGEDORE
通常価格10,746円-2,664円29,317円20,587円15,357円48,713円
通常出荷日5日目在庫品1日目6日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト