17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型デジタル温度計

通常単価(税別)
4,444
税込単価
4,888
通常出荷日:7日目

JIS C 0920 IPX7に準拠し、水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。【特長】...

詳細を確認
  • トラスココード
    511-6980
  • JANコード
    4974425801800
  • 質量(g)
    28.000
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂
  • 材質2
    感温部:SUS304
  • 電源
    ボタン電池(LR44)×2個(付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1756-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1756-00の仕様・寸法情報

トラスココード
511-6980
JANコード
4974425801800
質量(g)
28.000
材質1
ケース:ABS樹脂
材質2
感温部:SUS304
電源
ボタン電池(LR44)×2個(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1756-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,444
( 4,888 )
7日目

詳細情報

基本情報

JIS C 0920 IPX7に準拠し、水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。
【特長】
・センサ先端部はφ1.5mmの極細タイプで、高速応答が可能です。
・表示反転機能を搭載しており、左右どちらの手で持っても表示が見やすい向きに切り替えられます。
・最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能が付いています。
【用途】
・製造工程での液温や材料の温度管理、装置のメンテナンス時の温度確認に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計の型番1756-00のページです。 型番1756-00に関する仕様情報を記載しております。
防水型デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました