ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線放射温度計(サークルサーモ)

通常単価(税別)
10,174
税込単価
11,191
通常出荷日:5日目

測定対象物に触れることなく温度を測定できる、単機能で使いやすい赤外線放射温度計です。【特長】・サークル...

詳細を確認
  • トラスココード
    699-9293
  • JANコード
    4974425802036
  • 質量(g)
    152.000
  • 材質1
    ケース:ABS
  • 材質2
    キー:シリコンゴム
  • 奥行(mm)
    72
  • 高さ(mm)
    173
  • 幅(mm)
    36
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    12対1
  • 測定精度(℃)
    ±2.5℃または±2.5rdgの大きい方:0.0℃以上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-8750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-8750の仕様・寸法情報

トラスココード
699-9293
JANコード
4974425802036
質量(g)
152.000
材質1
ケース:ABS
材質2
キー:シリコンゴム
奥行(mm)
72
高さ(mm)
173
幅(mm)
36
距離対測定範囲比(D対S)
12対1
測定精度(℃)
±2.5℃または±2.5rdgの大きい方:0.0℃以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-8750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,174
( 11,191 )
5日目

詳細情報

基本情報

測定対象物に触れることなく温度を測定できる、単機能で使いやすい赤外線放射温度計です。
【特長】
・サークルタイプのレーザーマーカーにより、測定箇所の目安が容易に確認できます。
・放射率を3点(0.95、0.70、0.30)で切り替え可能です。
・液晶バックライト機能付きで、暗い場所でも温度指示値が読み取れます。
【用途】
・成型加工時の温度管理に。
・電気設備の保守点検に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計(サークルサーモ)の型番SK-8750のページです。 型番SK-8750に関する仕様情報を記載しております。
赤外線放射温度計(サークルサーモ)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました