17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 三脚

通常単価(税別)
9,455
税込単価
10,401
通常出荷日:7日目

佐藤製作所製の熱中症暑さ指数計を設置するための三脚です。【特長】・対応機種:SK-150GT、SK-1...

詳細を確認
  • トラスココード
    311-0022
  • JANコード
    4961607520291
  • 質量(g)
    1280.000
  • 全長(mm)
    1520

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8310-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8310-90の仕様・寸法情報

トラスココード
311-0022
JANコード
4961607520291
質量(g)
1280.000
全長(mm)
1520

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
8310-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,455
( 10,401 )
7日目

詳細情報

基本情報

佐藤製作所製の熱中症暑さ指数計を設置するための三脚です。
【特長】
・対応機種:SK-150GT、SK-170GT、SK-180GT
【用途】
・測定器を固定するために使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

佐藤 三脚の型番8310-90のページです。 型番8310-90に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました