ステンレスチェアー腰あて付 ナイロンウレタン車 BCC-4
- 通常単価(税別)
- 97,399円
- 税込単価
- 107,139円
通常出荷日:11日目
さびにくく衛生的なオールステンレス(SUS304)製のキャスター付きチェアーです。【特長】・腰への負担...
詳細を確認- 質量(g)
6500.0
- トラスココード
351-8049
- 材質
オールステンレスSUS304製
ご注意
商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
BCC4の仕様・寸法情報
質量(g)
6500.0
トラスココード
351-8049
ステンレスチェアー腰あて付 ナイロンウレタン車 BCC-4の型番BCC4のページです。
型番BCC4に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスチェアー腰あて付 ナイロンウレタン車 BCC-4のレビュー
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。