ステンレスチェアー ナイロン車
- 通常単価(税別)
- 67,310円
- 税込単価
- 74,041円
通常出荷日:11日目
キャスターにナイロン車輪を採用した、オールステンレス製のチェアーです。【特長】・ステンレス製のため錆び...
詳細を確認- 質量(g)
6500.0
- トラスココード
352-1264
- 材質
オールステンレスSUS304製
ご注意
商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
CCK4の仕様・寸法情報
質量(g)
6500.0
トラスココード
352-1264
ステンレスチェアー ナイロン車の型番CCK4のページです。
型番CCK4に関する仕様情報を記載しております。
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。