17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスチェアー 固定脚

通常単価(税別)
81,088
税込単価
89,197
通常出荷日:11日目

オールステンレス製の固定脚タイプのチェアーです。【特長】・オールステンレス製で錆びにくく、衛生的です。...

詳細を確認
  • 質量(g)
    6500.0
  • トラスココード
    351-9621
  • 材質
    オールステンレスSUS304製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CCZ4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCZ4の仕様・寸法情報

質量(g)
6500.0
トラスココード
351-9621
材質
オールステンレスSUS304製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCZ4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,088
( 89,197 )
11日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス製の固定脚タイプのチェアーです。
【特長】
・オールステンレス製で錆びにくく、衛生的です。
【用途】
・クリーンルームや食品・薬品工場など、衛生的な環境が求められる場所での作業イスとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスチェアー 固定脚の型番CCZ4のページです。 型番CCZ4に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスチェアー 固定脚のレビュー
この商品のレビューはありません

クリーンルームチェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました