ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

アクリル押出し板 透明

通常単価(税別)
2,016円~9,237円
税込単価
2,218円~10,161円
通常出荷日:5日目

押出し製法で作られた透明なアクリル板です。【特長】・高い透明性を持ち、耐候性、光沢に優れています。・ガ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
450
2
300
4977720007205
345.000
224-6006
5個
600
2
450
4977720007212
690.000
225-0685
5個
900
2
600
4977720007229
1373.000
225-5395
5個
450
3
300
4977720007236
515.000
224-7641
5個
600
3
450
4977720007243
1024.000
225-3868
5個
900
3
600
4977720007250
2056.000
224-7644
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,016円
( 2,218円 )
5日目
3,544円
( 3,898円 )
5日目
6,302円
( 6,932円 )
5日目
2,754円
( 3,029円 )
5日目
4,836円
( 5,320円 )
5日目
9,237円
( 10,161円 )
5日目

詳細情報

基本情報

押出し製法で作られた透明なアクリル板です。
【特長】
・高い透明性を持ち、耐候性、光沢に優れています。
・ガラスより軽量で割れにくく、加工が容易です。
・板厚の均一性に優れています。
【用途】
・標示板、広告板、ディスプレイ、ショーケース、ガラスの代用、機械カバーとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル押出し板 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル押出し板 透明
アクリルキャスト板 透明
アクリルキャスト板 透明 角丸
エンビ板 透明
アクリル板(透明)
光 アクリルミニ板透明 5×50×150mm
メーカー光光光光岩田製作所光
通常価格2,016円-1,418円 -5,645円 -237円1,558円 -459円
通常出荷日5日目11日目5日目9日目8日目〜2日目
色透明透明透明透明--
粘着有無無し-----
材質1アクリルアクリルアクリル塩化ビニル樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト