ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

エンビ板 透明

通常単価(税別)
237円
税込単価
261円
通常出荷日:9日目

透明性に優れた塩化ビニル樹脂製の板です。【特長】・電気絶縁性、耐薬品性に優れています。【用途】・制御盤...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-2163-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-2163-01の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.5
色
透明
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
JANコード
4977720235011
質量(g)
50.0
トラスココード
820-0816
材質1
塩化ビニル樹脂

型番リスト

表示件数
型番
3-2163-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237円
( 261円 )
9日目

詳細情報

基本情報

透明性に優れた塩化ビニル樹脂製の板です。
【特長】
・電気絶縁性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・制御盤や電気部品の絶縁プレート、装置ののぞき窓やカバーとして。
・工場内の各種標示板や、作業エリアを区切るパーテーションの材料に。
・機械部品の素材や、設備の補修・補強材としても利用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンビ板 透明の型番3-2163-01のページです。 型番3-2163-01に関する仕様情報を記載しております。
エンビ板 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンビ板 透明
アクリルキャスト板 透明 角丸
アクリルキャスト板 透明
アクリル押出し板 透明
アクリル板(透明)
塩ビ板(透明)
メーカー光光光光岩田製作所岩田製作所
通常価格237円5,645円 -1,418円 -2,016円 -1,558円 -1,664円 -
通常出荷日9日目5日目11日目5日目8日目〜8日目〜
厚さ(mm)0.53----
色透明透明透明透明--
長さ(mm)300-----
幅(mm)200-----
JANコード4977720235011-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました