ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アクリルキャスト板 透明 角丸

通常単価(税別)
5,645円~10,140円
税込単価
6,210円~11,154円
通常出荷日:5日目

四隅を角丸に加工した、安全性の高い透明アクリルキャスト板のシリーズです。【特長】・樹脂の中でも特に透明...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅 B寸

(mm)

外形寸法(mm)横

外形寸法(mm)縦

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
450
600
450
4977720060408
960.000
262-1447
5個
600
600
600
4977720060415
1444.000
262-1448
5個
-
900
600
4977720060422
1928.000
262-1444
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,645円
( 6,210円 )
5日目
7,800円
( 8,580円 )
5日目
10,140円
( 11,154円 )
5日目

詳細情報

基本情報

四隅を角丸に加工した、安全性の高い透明アクリルキャスト板のシリーズです。
【特長】
・樹脂の中でも特に透明度に優れています。
・四隅が丸く加工されているため、取り扱いの際に安全です。
【用途】
・工場の作業台やオフィスのデスク上での飛沫防止用パーテーションとして。
・作業台を保護するためのデスクマットとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルキャスト板 透明 角丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルキャスト板 透明 角丸
エンビ板 透明
アクリルキャスト板 透明
アクリル押出し板 透明
アクリル板(透明)
光 アクリルミニ板透明 5×50×150mm
メーカー光光光光岩田製作所光
通常価格5,645円-237円1,418円 -2,016円 -1,558円 -459円
通常出荷日5日目9日目11日目5日目8日目〜2日目
厚さ(mm)30.5----
高さ(mm)600-----
色透明透明透明透明--
板面色透明-----
材質1アクリル塩化ビニル樹脂アクリルアクリル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト