ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハマユーMJ

通常単価(税別)
15,031円
税込単価
16,534円
通常出荷日:5日目

シリコーンや油脂汚れの洗浄に効果的な、界面活性剤を高濃度で配合した高濃縮洗浄剤です。【特長】・溜め洗い...

詳細を確認
  • 容量(g)
    18000
  • 容量(kg)
    18
  • 容量(L)
    17.6
  • 容量(ml)
    17600
  • 希釈倍率
    50~200倍
  • pH値
    7.8
  • JANコード
    4979782051615
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    573-4042
  • 材質1
    主成分:非イオン界面活性剤、グリコール系溶剤、脂肪酸塩

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QA24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QA24の仕様・寸法情報

容量(g)
18000
容量(kg)
18
容量(L)
17.6
容量(ml)
17600
希釈倍率
50~200倍
pH値
7.8
JANコード
4979782051615
質量(g)
18000.0
トラスココード
573-4042
材質1
主成分:非イオン界面活性剤、グリコール系溶剤、脂肪酸塩

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
QA24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,031円
( 16,534円 )
5日目

詳細情報

基本情報

シリコーンや油脂汚れの洗浄に効果的な、界面活性剤を高濃度で配合した高濃縮洗浄剤です。
【特長】
・溜め洗い(お湯を溜めた釜に投入して撹拌)での使用に適しています。
・消泡剤を配合しているため、すすぎ性に優れます。
・PRTR法非該当商品です。
【用途】
・製造釜及び付帯設備の洗浄に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハマユーMJの型番QA24のページです。 型番QA24に関する仕様情報を記載しております。
ハマユーMJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハマユーMJ
シルバーファースト エアコン洗浄剤
シルバーファースト エアコン洗浄剤
φ295x425mm/19L オイルドレン缶
トレールンO
超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業エスコテムスケミカルエスコ
通常価格15,031円5,385円9,166円44,200円5,161円94,295円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目3日目2日目
容量(g)18000-----
容量(kg)18510---
容量(L)17.64.88.4---
容量(ml)1760047628474---
希釈倍率50~200倍-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました