ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルバーファースト エアコン洗浄剤

通常単価(税別)
9,166円
税込単価
10,083円
通常出荷日:5日目

銀イオンを配合した、エアコンのアルミフィン・フィルター用洗浄剤のシリーズです。【特長】・泡立ちを抑える...

詳細を確認
  • タイプ
    アルカリ性
  • 色
    緑色透明
  • 容量(kg)
    10
  • 容量(L)
    8.4
  • 容量(ml)
    8474
  • JANコード
    4979782049148
  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    354-2194
  • 材質1
    主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、キレート剤、銀イオン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NB56
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NB56の仕様・寸法情報

タイプ
アルカリ性
色
緑色透明
容量(kg)
10
容量(L)
8.4
容量(ml)
8474
JANコード
4979782049148
質量(g)
10000.0
トラスココード
354-2194
材質1
主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、キレート剤、銀イオン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,166円
( 10,083円 )
5日目

詳細情報

基本情報

銀イオンを配合した、エアコンのアルミフィン・フィルター用洗浄剤のシリーズです。
【特長】
・泡立ちを抑えることで作業時間を短縮し、作業性を向上させます。
・エアフィルタや熱交換器の洗浄により、消費電力やCO2排出量の削減に貢献します。
【用途】
・エアコンのアルミフィンやフィルター、空気清浄機の集塵板などに付着した汚れの洗浄に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーファースト エアコン洗浄剤の型番NB56のページです。 型番NB56に関する仕様情報を記載しております。
シルバーファースト エアコン洗浄剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーファースト エアコン洗浄剤
シルバーファースト エアコン洗浄剤
ハマユーMJ
洗浄剤 オイルハンターストロング
アルミフィン洗浄剤
サラヤ発泡洗浄剤
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業東京硝子器械タスコサラヤ
通常価格9,166円5,385円15,031円8,039円 -9,878円12,654円
通常出荷日5日目5日目5日目6日目5日目5日目
タイプアルカリ性アルカリ性----
色緑色透明青色透明----
容量(kg)10518---
容量(L)8.44.817.6---
容量(ml)8474476217600---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました