ファクトリーサプライ用品技術窓口

米麦水分測定器 米名人

通常単価(税別)
29,379円
税込単価
32,317円
通常出荷日:5日目

材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけで簡単に米や麦の水分を測定できる水分測定器です。【特長】・...

詳細を確認
  • メーカーコード
    KM-1
  • JANコード
    4956497006963
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    538-5940
  • 電源
    1.5V 単3乾電池 4本(付属)

ご注意

  • 本品を分解、改造、お客様のによる修理はしないでください。
  • 本製品は防水ではありません。濡らさないようにご注意ください。
  • 振動や衝撃のある状態で測定しないでください。
  • 温度が0℃未満、+40℃を超える場所では測定しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KM-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KM-1の仕様・寸法情報

メーカーコード
KM-1
JANコード
4956497006963
質量(g)
450.000
トラスココード
538-5940
電源
1.5V 単3乾電池 4本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,379円
( 32,317円 )
5日目

詳細情報

基本情報

材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけで簡単に米や麦の水分を測定できる水分測定器です。
【特長】
・玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量を測定できます。
・測定回数最大9回までの平均値を表示する機能があります。
・自動で電源が切れるオートパワーオフ機能付きです。
【用途】
・収穫した米や麦の水分管理や、乾燥工程での水分チェックに。

ご注意

  • 本品を分解、改造、お客様のによる修理はしないでください。
  • 本製品は防水ではありません。濡らさないようにご注意ください。
  • 振動や衝撃のある状態で測定しないでください。
  • 温度が0℃未満、+40℃を超える場所では測定しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

米麦水分測定器 米名人の型番KM-1のページです。 型番KM-1に関する仕様情報を記載しております。
米麦水分測定器 米名人のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
米麦水分測定器 米名人
手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)
米麦水分計 ライスタ f
水分計 MOC63U
水分計
マルチ水質測定器 EA776AE-20
メーカー高森コーキ高森コーキケット科学研究所島津製作所サンコウ電子研究所エスコ
通常価格29,379円7,594円59,732円207,646円68,391円34,514円
通常出荷日5日目11日目8日目8日目4日目2日目
メーカーコードKM-1-----
JANコード49564970069634956497041162----
質量(g)450.000100.000----
トラスココード538-5940562-8761----
電源1.5V 単3乾電池 4本(付属)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました