ファクトリーサプライ用品技術窓口

手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)

通常単価(税別)
7,594円
税込単価
8,353円
通常出荷日:11日目

様々な糖度・濃度測定に使用できる手持屈折計です。【特長】・見やすい目盛表示仕様です。・自動温度補正機能...

詳細を確認
  • 測定範囲 (Brix%)
    0.0~32.0
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    40
  • 測定精度(Brix%)
    ±0.2
  • 測定範囲(Brix%)
    0.0~32.0
  • 幅(mm)
    40
  • 分解能(Brix%)
    1
  • JANコード
    4956497041162
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    562-8761
  • 材質1
    本体:アルミニウム合金
  • 材質2
    プリズム:光学ガラス
  • 材質3
    採光板:ポリスチレン
  • 材質4
    グリップ・接眼鏡帯:天然ゴム

ご注意

  • 本器は精密な光学機器です。落下させたり振動・衝撃を与えないよう注意してください。
  • 測定終了後は必ずプリズム面および採光板をきれいに拭き取ってください。
  • 本器は防水仕様ではありません。直接水道水で洗わないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TKR-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TKR-2の仕様・寸法情報

測定範囲(Brix%)
0.0~32.0
奥行(mm)
170
高さ(mm)
40
測定精度(Brix%)
±0.2
測定範囲(Brix%)
0.0~32.0
幅(mm)
40
分解能(Brix%)
1
JANコード
4956497041162
質量(g)
100.000
トラスココード
562-8761
材質1
本体:アルミニウム合金
材質2
プリズム:光学ガラス
材質3
採光板:ポリスチレン
材質4
グリップ・接眼鏡帯:天然ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TKR-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,594円
( 8,353円 )
11日目

詳細情報

基本情報

様々な糖度・濃度測定に使用できる手持屈折計です。
【特長】
・見やすい目盛表示仕様です。
・自動温度補正機能が付いています。
・プリズムは屈折率が均一な光学ガラスを採用しています。
・専用ドライバーが付属しており、目盛の調整が簡単に行えます。
【用途】
・果物、野菜などの糖度測定、果汁飲料、ソース、タレ、出汁、スープなどの濃度管理に。

ご注意

  • 本器は精密な光学機器です。落下させたり振動・衝撃を与えないよう注意してください。
  • 測定終了後は必ずプリズム面および採光板をきれいに拭き取ってください。
  • 本器は防水仕様ではありません。直接水道水で洗わないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)の型番TKR-2のページです。 型番TKR-2に関する仕様情報を記載しております。
手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)
手持屈折計 H-50
手持屈折計 佐藤計量器製作所
手持屈折計(標準タイプ)
ペン 糖度・濃度計
手持屈折計 RABシリーズ
メーカー高森コーキアタゴ佐藤計量器製作所アタゴアタゴアズワン
通常価格7,594円28,136円10,851円 -16,361円40,105円11,447円
通常出荷日11日目8日目1日目〜8日目6日目1日目〜
測定範囲(Brix%)0.0~32.0---0.0~85.0-
奥行(mm)170-----
高さ(mm)40-----
測定精度(Brix%)±0.2-----
測定範囲(Brix%)0.0~32.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました