ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マシンバイス

通常単価(税別)
16,495円~21,461円
税込単価
18,145円~23,607円
通常出荷日:9日目

フライス盤に取り付けて使用するマシンバイスのシリーズです。【特長】・特定のフライステーブル専用のオプシ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
120
38
81
4952989242505
1265.000
420-5679
1個
90
26
46
4952989242604
387.000
466-0908
1個
65
75
25
4952989243922
2200.0
540-7857
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,461円
( 23,607円 )
9日目
16,495円
( 18,145円 )
9日目
17,862円
( 19,648円 )
9日目

詳細情報

基本情報

フライス盤に取り付けて使用するマシンバイスのシリーズです。
【特長】
・特定のフライステーブル専用のオプションとして設計されています。
【用途】
・フライス盤での加工作業時に、加工物を固定するために使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンバイス
精密マシンバイス
ロックタイト精密マシンバイス
ロックタイト精密マシンバイス口金
FAマシンバイス用口金
ロックタイトMC精密マシンバイス
メーカープロクソントラスコ中山ナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格16,495円-84,857円 -152,174円 -14,239円 -14,239円 -199,423円 -
通常出荷日9日目1日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト