ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ポイントフィットノズル 傾斜型

通常単価(税別)
5,714円
税込単価
6,285円
通常出荷日:11日目

高水圧に対応した、金属加工機械用のクーラント液用ノズルです。【特長】・噴射口を任意の角度に変更でき、狙...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

ねじサイズ

最小発注数量
4571328413323
269-1697
33.000
10
PT1/4
1個
4571328413330
269-1699
34.500
20
PT1/4
1個
4571328413347
269-1703
35.500
30
PT1/4
1個
4571328413293
269-1702
30.500
10
PT1/8
1個
4571328413309
269-1714
30.500
20
PT1/8
1個
4571328413316
269-1715
32.000
30
PT1/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,714円
( 6,285円 )
11日目
5,714円
( 6,285円 )
11日目
5,714円
( 6,285円 )
11日目
5,714円
( 6,285円 )
11日目
5,714円
( 6,285円 )
11日目
5,714円
( 6,285円 )
11日目

詳細情報

基本情報

高水圧に対応した、金属加工機械用のクーラント液用ノズルです。
【特長】
・噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。
・材質はスチール製です。
【用途】
・CNCマシニングセンター、CNC旋盤、フライス盤、研削盤など、各種工作機械におけるクーラント液の供給に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントフィットノズル 傾斜型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントフィットノズル 傾斜型
マグネットスタンド式クーラントノズル 呼びサイズ1/4
クーラントシステム マルチホールノズル
マグネットスタンド式クーラントノズル
ロックライン ノズル 丸L型
ロックライン ノズル フレアL型
メーカー日機日機日機日機MSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格5,714円4,396円 -2,024円 -3,340円 -956円 -1,678円 -
通常出荷日11日目11日目7日目〜1日目〜3日目〜3日目〜
材質1スチールアセタール樹脂アセタール樹脂---
口径(mm)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト