ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

防水型コンパクト双眼鏡

通常単価(税別)
13,134円
税込単価
14,447円
通常出荷日:7日目

アウトドアでの使用も可能な完全防水型のコンパクト双眼鏡です。【特長】・ガラス繊維入りポリカーボネートを...

詳細を確認
  • 絶対に太陽を見ないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S1WP825
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S1WP825の仕様・寸法情報

JANコード
0793139300089
トラスココード
669-4787
奥行(mm)
119
最短合焦距離(m)
2.3
実視界(°)
6.7
幅(mm)
109
質量(g)
350.000
材質1
レンズ:光学ガラス(マルチコーティング)ボディー:ポリカーボネート樹脂、エラストマー樹脂
アイレリーフ(mm)
15
全高(mm)
55
レンズ寸法(mm)
25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S1WP825
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,134円
( 14,447円 )
7日目

詳細情報

基本情報

アウトドアでの使用も可能な完全防水型のコンパクト双眼鏡です。
【特長】
・ガラス繊維入りポリカーボネートをボディーに採用し、堅牢性と軽量化を同時に実現しています。
・ツイストアップ式の見口はゴムで覆われ、眼に当てた時に心地よい使用感です。
・ハイアイポイント設計で、眼鏡使用時にも快適に使用可能です。
・レンズにはマルチコーティングを施した光学ガラスを採用しています。
【用途】
・遠くて見えにくい場所や物の監視・確認に。
・工場の生産ラインや高所に設置された設備の動作確認やメーターの読み取りに。
・スポーツ観戦、観劇、コンサート、バードウォッチング、旅行など、幅広いレジャー活動に。

ご注意

  • 絶対に太陽を見ないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型コンパクト双眼鏡の型番S1WP825のページです。 型番S1WP825に関する仕様情報を記載しております。
防水型コンパクト双眼鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました