ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ズーム単眼鏡 SAFARI

通常単価(税別)
12,687円
税込単価
13,956円
通常出荷日:7日目

8倍から25倍まで倍率を無段階で調整できるズーム単眼鏡です。【特長】・レンズにはマルチコーティングが施...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M057BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M057BKの仕様・寸法情報

倍率(倍)
8~25
レンズ寸法(mm)
25
JANコード
4541607100886
トラスココード
698-2606
奥行(mm)
32
最短合焦距離(m)
0.5
実視界(°)
4.0~2.1
幅(mm)
121
質量(g)
120
材質1
レンズ:光学ガラス(マルチコーティング)
色
ブラック
アイレリーフ(mm)
15
全高(mm)
32
レンズ寸法(mm)
25

型番リスト

表示件数
型番
M057BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,687円
( 13,956円 )
7日目

詳細情報

基本情報

8倍から25倍まで倍率を無段階で調整できるズーム単眼鏡です。
【特長】
・レンズにはマルチコーティングが施された光学ガラスを採用しています。
【用途】
・遠くて見えにくい人・場所・物の監視や確認に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズーム単眼鏡 SAFARIの型番M057BKのページです。 型番M057BKに関する仕様情報を記載しております。
ズーム単眼鏡 SAFARIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズーム単眼鏡 SAFARI
完全防水16倍防振双眼鏡
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED
SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)
完全防水12倍防振双眼鏡
星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格12,687円144,405円49,289円12,403円105,950円16,155円
通常出荷日7日目4日目2日目1日目2日目2日目
倍率(倍)8~2516102123
レンズ寸法(mm)254250404248
JANコード454160710088645416074010510793139251824454160710071845416074010444541607100824
トラスココード698-2606345-8567269-2439115-3511346-4796249-6802
奥行(mm)321801495018056
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました