ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コンパクトボールバルブ EPDM

通常単価(税別)
12,775円
税込単価
14,053円
通常出荷日:5日目

両ネジニップル、コンパクトボールバルブ、バルブソケットの3点がセットになったボールバルブです。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SUIKO-CBV-VSNI-25A-EPDM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SUIKO-CBV-VSNI-25A-EPDMの仕様・寸法情報

質量(g)
400.000
トラスココード
500-1682
材質1
バルブパッキン:EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SUIKO-CBV-VSNI-25A-EPDM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,775円
( 14,053円 )
5日目

詳細情報

基本情報

両ネジニップル、コンパクトボールバルブ、バルブソケットの3点がセットになったボールバルブです。
【特長】
・バルブパッキンにはEPDMを採用しています。
【用途】
・工場設備におけるタンクからの液体排出や、配管ラインでの流体の開閉制御に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトボールバルブ EPDMの型番SUIKO-CBV-VSNI-25A-EPDMのページです。 型番SUIKO-CBV-VSNI-25A-EPDMに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトボールバルブ EPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトボールバルブ EPDM
黄銅コンパクトボールバルブ(600型)
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50
PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A
メーカースイコーキッツ積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格12,775円3,043円 -12,814円17,128円3,556円 -63,519円
通常出荷日5日目8日目3日目3日目1日目〜3日目
質量(g)400.000-----
トラスココード500-1682-----
材質1バルブパッキン:EPDM-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました