ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

温度調節器

通常単価(税別)
85,567円
税込単価
94,124円
通常出荷日:9日目~25日目

投げ込み式のヒーターやクーラーと組み合わせて、液体の温度を管理するための温度調節器です。【特長】・接続...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

温度調節範囲

(℃)

最小発注数量
4573528530695
176-7431
-40~20
1個
4573528530701
176-8041
-10~50
1個
4573528530718
177-0084
-60~-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,567円
( 94,124円 )
25日目
85,567円
( 94,124円 )
9日目
85,567円
( 94,124円 )
9日目

詳細情報

基本情報

投げ込み式のヒーターやクーラーと組み合わせて、液体の温度を管理するための温度調節器です。
【特長】
・接続した投げ込みヒーターや投げ込みクーラーのON/OFFを制御し、設定温度を維持します。
【用途】
・実験室や製造ラインでの水槽や薬液槽の加温・冷却における温度管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度調節器
温度調節器(デジタル調節計)オプション
温度調節器(デジタル調節計)【E5AC】
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
温度調節器(デジタル調節計)用サポートソフトウェア
メーカー東京理化器械オムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格85,567円216円 -51,821円18,431円 -20,927円 -8,041円
通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
奥行(mm)179-----
高さ(mm)123-----
電源AC100・15(V・A)-----
幅(mm)215-----
質量(g)2800.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト