ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルハイトゲージ

通常単価(税別)
43,919円~117,647円
税込単価
48,311円~129,412円
通常出荷日:1日目~4日目

最小読取値0.01mmで精密な測定が可能な、デジタル表示のハイトゲージです。【特長】・オートパワーオフ...

詳細を確認
  • 最小表示(mm)
    0.01
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    デジタルユニット部:ABS樹脂

ご注意

  • 用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全高(mm)

測定範囲(mm)

電源

最大許容誤差(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
492
0~300
CR2450
±0.03
4960910737235
4870.000
716-4369
1個
796
0~600
CR2450
±0.05
4960910737242
7225.000
716-4373
1個
465
0~300
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
±0.04
4960910737259
2645.000
716-4364
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,895円
( 79,085円 )
1日目
117,647円
( 129,412円 )
1日目
43,919円
( 48,311円 )
4日目

詳細情報

基本情報

最小読取値0.01mmで精密な測定が可能な、デジタル表示のハイトゲージです。
【特長】
・オートパワーオフ機能を備えており、電源の切り忘れを防止します。
・比較測定ができるINC機能、合否判定ができるTOL機能、任意の位置でゼロセットができる機能、測定値を固定するホールド機能を搭載しています。
・ケガキ作業に使用するスクライバの先端は、耐久性に優れた超硬チップ付です。
【用途】
・各種機械部品や治具の高さ、厚さ、段差の測定に。
・加工前の材料などへの正確なケガキ作業に。

ご注意

  • 用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルハイトゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルハイトゲージ
デジタルハイトゲージ VH
デジタルハイトゲージ 300mm
アズワン ハンドル付きデジタルハイトゲージ
デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J
メーカーシンワ測定新潟精機(SK)アズワンアズワン新潟精機(SK)中村製作所
通常価格43,919円-50,472円 -69,946円52,976円 -66,743円 -105,324円
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜8日目1日目10日目3日目
最小表示(mm)0.01-----
材質1本体:ステンレス-----
材質2デジタルユニット部:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト