ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツインワイヤレス温度計

通常単価(税別)
5,373円
税込単価
5,910円
通常出荷日:5日目

無線で離れた2か所の最高最低温度を測定できるワイヤレス温度計です。【特長】・最高最低温度を任意で設定で...

詳細を確認
  • JANコード
    4956497115115
  • 質量(g)
    340.000
  • トラスココード
    597-9479
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DTH-9512
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DTH-9512の仕様・寸法情報

JANコード
4956497115115
質量(g)
340.000
トラスココード
597-9479
使用温度範囲(℃)
0~50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTH-9512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,373円
( 5,910円 )
5日目

詳細情報

基本情報

無線で離れた2か所の最高最低温度を測定できるワイヤレス温度計です。
【特長】
・最高最低温度を任意で設定でき、アラームおよび経過時間を表示します。
・リチウム乾電池の使用により、-30℃までの寒冷地(屋内)や冷蔵・冷凍庫内の温度測定に対応します。
【用途】
・工場内の離れた場所にある装置や設備の温度管理に。
・製品や材料を保管する倉庫や冷蔵・冷凍庫内の温度監視に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインワイヤレス温度計の型番DTH-9512のページです。 型番DTH-9512に関する仕様情報を記載しております。
ツインワイヤレス温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインワイヤレス温度計
ワイヤレス温度計 A
温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外
温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー
温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器
コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2
メーカー高森コーキシンワ測定シンワ測定佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格5,373円9,919円1,651円68,429円133,855円95,146円
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目1日目1日目6日目
JANコード4956497115115-----
質量(g)340.000-----
トラスココード597-9479-----
使用温度範囲(℃)0~50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました