ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディートイレ+ポンチョ【10個入り】

通常単価(税別)
8,152円
税込単価
8,967円
通常出荷日:11日目

片手で簡単に使用できる使い捨て携帯トイレです。【特長】・目隠し用のポンチョが付属し、説明書は3か国語(...

詳細を確認
  • JANコード
    4560475637829
  • 質量(g)
    60.0
  • トラスココード
    576-9146
  • 材質1
    ポリエチレン、紙、ポリアクリル酸ソーダ、PE

ご注意

  • 仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300046010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300046010の仕様・寸法情報

JANコード
4560475637829
質量(g)
60.0
トラスココード
576-9146
材質1
ポリエチレン、紙、ポリアクリル酸ソーダ、PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300046010
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,152円
( 8,967円 )
11日目

詳細情報

基本情報

片手で簡単に使用できる使い捨て携帯トイレです。
【特長】
・目隠し用のポンチョが付属し、説明書は3か国語(日本語・英語・中国語)に対応しています。
・超薄型で持ち運びがしやすいため、備蓄にも便利です。
【用途】
・工場や事業所での災害時、断水時など非常時の備えに。
・レジャーやアウトドア活動での使用にも適しています。

ご注意

  • 仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディートイレ+ポンチョの型番6300046010のページです。 型番6300046010に関する仕様情報を記載しております。
ハンディートイレ+ポンチョのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディートイレ+ポンチョ
ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入×24袋
ウォータージェルボトル HA
ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋
緊急用トイレ凝固剤
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスエリエール
通常価格8,152円16,326円3,635円12,412円3,175円6,327円 -
通常出荷日11日目4日目11日目4日目11日目11日目
JANコード45604756378294954215807823502564602120749542158080114948577321165-
質量(g)60.07200.0200.0005000.0500.000-
トラスココード576-9146381-4356531-3486381-4336674-0868-
材質1ポリエチレン、紙、ポリアクリル酸ソーダ、PE不織布成分:純水、カルボマー、グリセリン、ヒアルロン酸不織布--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました