17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

段差解消スロープ ジェントルスロープ(スチール)高さ調節 AR-4203

段差解消スロープ ジェントルスロープ(スチール)高さ調節

通常単価(税別)
2,735
税込単価
3,009
通常出荷日:5日目

スチール製の段差解消スロープ「ジェントルスロープ」と、その高さ調節部品のシリーズです。【特長】・材質は...

詳細を確認
  • タイプ
    ジェントルスロープ高さ調節
  • 奥行(mm)
    80
  • 間口(mm)
    500
  • シルバー
  • 全長(mm)
    500
  • JANコード
    4580179998972
  • 質量(g)
    870.000
  • トラスココード
    653-6185
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-4203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-4203の仕様・寸法情報

タイプ
ジェントルスロープ高さ調節
奥行(mm)
80
間口(mm)
500
シルバー
全長(mm)
500
JANコード
4580179998972
質量(g)
870.000
トラスココード
653-6185
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-4203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,735
( 3,009 )
5日目

詳細情報

基本情報

スチール製の段差解消スロープ「ジェントルスロープ」と、その高さ調節部品のシリーズです。
【特長】
・材質はスチール製です。
・スロープ本体(20H)に高さ調節部品を取り付けることで、21~30mmの範囲で高さを調節できます。
【用途】
・工場や倉庫の床、設備周りなど、わずかな段差の解消に。
・台車や作業者の安全な通行路の確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

段差解消スロープ ジェントルスロープ(スチール)高さ調節の型番AR-4203のページです。 型番AR-4203に関する仕様情報を記載しております。
段差解消スロープ ジェントルスロープ(スチール)高さ調節のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段差解消スロープ ジェントルスロープ(スチール)高さ調節
ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L
ACT パワーブリッジ 270W×230H×2200L
ACT パワーブリッジ
メーカーアラオアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格2,735235,285197,642441,361577,7471,274,284
通常出荷日5日目4日目4日目18日目14日目11日目
タイプジェントルスロープ高さ調節-----
奥行(mm)80-----
間口(mm)500-----
シルバー-----
全長(mm)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました