ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンツースロープ

通常単価(税別)
7,325円
税込単価
8,058円
通常出荷日:11日目

【特長】・設置面にもすべり止め加工があり、通過がスムーズに行えます。・ハサミ・カッター等でカット可能な...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    165
  • 高さ(mm)
    16
  • 色
    黄
  • 全長(mm)
    1.000
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    423-9990
  • 材質1
    エラストマー系樹脂
  • 厚さ(mm)
    16

ご注意

  • 設置状況に応じてテープ・ビス・クギなどを用いてズレ対策を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1518
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-1518の仕様・寸法情報

奥行(mm)
165
高さ(mm)
16
色
黄
全長(mm)
1.000
質量(g)
1000.0
トラスココード
423-9990
材質1
エラストマー系樹脂
厚さ(mm)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1518
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,325円
( 8,058円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置面にもすべり止め加工があり、通過がスムーズに行えます。
・ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さに調節できます。
・9mm~15mmの段差解消に最適です。
【用途】
・ゴムマットやコンパネ等の段差の解消に。
【材質】
・エラストマー系樹脂

ご注意

  • 設置状況に応じてテープ・ビス・クギなどを用いてズレ対策を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンツースロープの型番AR-1518のページです。 型番AR-1518に関する仕様情報を記載しております。
ワンツースロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンツースロープ
ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L
ACT パワーブリッジ 270W×230H×2200L
ACT パワーブリッジ
メーカーアラオアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格7,325円246,359円206,578円459,450円603,191円1,214,850円
通常出荷日11日目4日目4日目18日目14日目11日目
奥行(mm)165-----
高さ(mm)16-----
色黄-----
全長(mm)1.000-----
質量(g)1000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました