ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

コンパクトエアリール

通常単価(税別)
22,837円
税込単価
25,121円
通常出荷日:9日目

持ち運びに便利なコンパクトリールと、柔軟性に優れたウレタンホースのセットです。【特長】・リールはコンパ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STCR730C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STCR730Cの仕様・寸法情報

外径(mm)
10
全長(m)
30
内径(mm)
7
JANコード
4920048449011
質量(g)
6600.0
トラスココード
425-2581
材質1
ホース:ポリウレタン
材質2
カップリング:鉄
材質3
リール:鉄
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STCR730C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,837円
( 25,121円 )
9日目

詳細情報

基本情報

持ち運びに便利なコンパクトリールと、柔軟性に優れたウレタンホースのセットです。
【特長】
・リールはコンパクトで、現場での取り回しが容易です。
・ホースはポリウレタン製で、柔軟性があります。
【用途】
・工場内でのエアーツールへの空気供給に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトエアリールの型番STCR730Cのページです。 型番STCR730Cに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトエアリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトエアリール
10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)
キャリングホースリール 50M グレー
IRIS キャリングホースリール 30M グレー
メガホースバランサー
エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A
メーカー十川産業エスコアイリスオーヤマアイリスオーヤマ千代田通商エスコ
通常価格22,837円75,344円20,095円18,136円1,277円 -50,848円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
外径(mm)10-----
全長(m)30-----
内径(mm)7-----
JANコード4920048449011-----
質量(g)6600.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました