ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトストッパーPRO作業台用【4個入り】

通常単価(税別)
65,561円
税込単価
72,117円
通常出荷日:11日目

作業台の脚部に据え付けて、ズレや転倒を防止するベルトストッパーです。【特長】・金具の底面にある耐震マッ...

詳細を確認
  • トラスココード
    593-6732
  • 質量(g)
    8000.0
  • サイズ (mm)
    W140×D150×H85(治具)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WB-N3138BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

WB-N3138BGの仕様・寸法情報

トラスココード
593-6732
質量(g)
8000.0
サイズ(mm)
W140×D150×H85(治具)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WB-N3138BG
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,561円
( 72,117円 )
11日目

詳細情報

基本情報

作業台の脚部に据え付けて、ズレや転倒を防止するベルトストッパーです。
【特長】
・金具の底面にある耐震マットの粘着力と2本のベルトで、ズレと転倒を防止します。
・耐震マットは強力な粘着力を有しているため、対象物や設置面に穴を開けずに設置ができます。(アンカーレス工法)
・移設の際は取り外しが可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活するため、繰り返し使用できます。
【用途】
・作業台の固定、転倒防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトストッパーPRO作業台用の型番WB-N3138BGのページです。 型番WB-N3138BGに関する仕様情報を記載しております。
ベルトストッパーPRO作業台用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトストッパーPRO作業台用
ベルトストッパー シェルフ用
キャビネット耐震金具(耐震マット付)
L型ストッパー(耐震マット付)
ベルトストッパー(軽量設備用) M・Lサイズ
キャビネット用耐震ベルト(外付用)
メーカープロセブンプロセブンプロセブンプロセブンプロセブンエスコ
通常価格65,561円11,695円10,324円4,717円12,815円 -2,756円 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
トラスココード593-6732827-7096781-1641---
質量(g)8000.0480647.000207.000--
サイズ(mm)W140×D150×H85(治具)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました